Hatlapfejű csavar folytonos menet nemesacél A2 fémtiszta 07171-120X45
- A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
2,64 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
folytonos menet
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
B=Menethossz
45
D=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
L=Hossz
45
SW=kulcsnyílás
30
E
33,53
K
12,5
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.