Hatlapfejű csavar folytonos menet acél galvanikusan horganyzott 07171-520X120
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8, 10.9 vagy 12.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Mennyiségi egység
3,57 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
folytonos menet
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
B=Menethossz
120
D=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
L=Hossz
120
SW=kulcsnyílás
30
E
33,53
K
12,5
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.