text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
folytonos menet
DIN
DIN 933
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
B=Menethossz
40
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
19
E
21,1
K
7,5
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
10.9
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak