Hatlapfejű csavar folytonos menet acél fémtiszta (fekete) 07171-216X80
- Acél
- Szilárdsági osztály 8.8, 10.9 vagy 12.9
- Csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott
Mennyiségi egység
1,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapfejű csavar
Kivitel 1
folytonos menet
DIN
DIN 933
ISO
ISO 4017
Terméktípus
Csavar
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
B=Menethossz
80
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
L=Hossz
80
SW=kulcsnyílás
24
E
26,75
K
10
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
12.9
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
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.