text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Hexagon head bolt
Version 1
tapped through thread
DIN
DIN 933
Product type
screw
Main material
steel
Surface finish body
bright (black)
B=Thread length
100
D=Thread
M14
G=thread / for thread
M14
L=Length
100
SW=key width
22
E
24,49
Grade
8.8
K
8,8
Kind of fastening
hex head
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
8.8 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
10.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
12.9 szilárdsági osztályú acél, csupasz (fekete).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak