text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
elveszíthetetlen alátéttel
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
nemesített és barnított
Komponens anyaga
poliamid
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
29
SW=kulcsnyílás
24
A
10
A1
5
A2
9
D1
30
D2
32
D3
16,5
E
27,7
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Hatlapú anya és alátét, nemesíthető acél.
Tartógyűrű (PA 6), fekete.
Kivitel
Hatlapú anya és alátét, nemesített és barnított. Hatlapú anya, 10 szilárdsági osztály.
Előnyök
Mi összehozzuk azt, ami összetartozik: hatlapú anya és alátét egy egységben.
- Kompakt egység.
- Az alátét a tartógyűrű révén elveszíthetetlen kötést alkot a hatlapú anyával.
- Az alátétes hatlapú anya megóvja pl. a drága speciális körmöspofákat, feszítő alátéteket, karimákat stb. Ezáltal: Költségelőny alacsonyabb kopás révén.
- További költségelőnyök a beszerzésben: Egyetlen termék az eddigi kettő helyett.
Rajzi hivatkozás
1) Hatlapú anya
2) Megfogógyűrű
3) Alátét
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak