Hatlapú anya alacsony forma nemesacél A4 fémtiszta 07212-6163
- Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Ideális korlátozott teherbírású csavarkötésekhez
Mennyiségi egység
0,90 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
alacsony forma
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 439
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M16x1,5
H=Magasság
8
SW=kulcsnyílás
24
E
26,76
Menettípus
jobbos menet
Rögzítési mód
külső hatszög
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
04 szilárdsági osztályú acél, galvanikusan horganyzott vagy barnított.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Ez a hatlapú anya korlátozott igénybevételű csavarkötések esetén használatos, pl. kontraanyaként villáscsuklóknál vagy csuklósfejeknél.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.