text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
alacsony forma
Kivitel 2
Jobbos menet
DIN
DIN 439
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M12X1,25
G=menet / menethez
M12x1,25
H=Magasság
6
SW=kulcsnyílás
19
E
21,1
Menettípus
jobbos menet
Rögzítési mód
külső hatszög
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
04 szilárdsági osztályú acél, galvanikusan horganyzott vagy barnított.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Ez a hatlapú anya korlátozott igénybevételű csavarkötések esetén használatos, pl. kontraanyaként villáscsuklóknál vagy csuklósfejeknél.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak