Hexagon nut low form steel black oxidised 07212-208
- Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Ideális korlátozott teherbírású csavarkötésekhez
Mennyiségi egység
0,11 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hexagon nut
Version 1
low form
Version 2
RH thread
DIN
DIN 439
ISO
ISO 4035
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
D=Thread
M8
G=thread / for thread
M8
H=Height
4
SW=key width
13
E
14,38
Kind of fastening
hex head
Thread type
right-hand thread
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
Material
Steel, stainless steel A2 or stainless steel A4.
Version
Steel grade 04, electro zinc-plated or black oxidised.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Stainless steel A2, bright.
Stainless steel A4, bright.
Note
These hexagon nuts are used in screw connections exposed to limited loads, e.g. as a locknut for clevis joints or rod ends.
The maximum nut height H max. is shown in the table.
The maximum nut height H max. is shown in the table.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.