Kalapos anya magas alak nemesacél A2 fémtiszta 07280-01-305
- Acél, horganyzott acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Zárt lekerekített felsőrész
- Védi a menet végét
Mennyiségi egység
0,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos anya
Kivitel 1
magas alak
DIN
DIN 1587
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M5
SW=kulcsnyílás
8
D1
7,5
E
8,79
H
10
M
4
R
3,75
Szilárdsági osztály
min. 70
T
min.
7,21
UNSPSC Code
31161513
W
2
X
1,6
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 6, fémtiszta vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
További információk
A kalapos anyákat főként dekoratív csavarkötésekhez használják. A kalapos anyák zárják és védik a menet nyitott végét. Ezenkívül védelmet nyújtanak az éles peremek ellen a gépeken, rendszereken, fitneszberendezéseken és mindenhol, ahol személyek vagy tárgyak a menetek nyitott végétől megsérülhetnek.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
Műszaki adatok
A választás a menetkifutásos vagy menetbeszúrásos kivitel között a DIN 1587:2021-10 szabvány szerint független a gyártó által kiválasztott menetmérettől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.