Kalapos anya magas alak acél horganyzott 07280-01-210
- Acél, horganyzott acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Zárt lekerekített felsőrész
- Védi a menet végét
Mennyiségi egység
1,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos anya
Kivitel 1
magas alak
DIN
DIN 1587
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M10
SW=kulcsnyílás
17
D1
15
E
18,9
H
18
M
8
R
7,5
Szilárdsági osztály
6
T
min.
12,65
UNSPSC Code
31161513
W
2
X
3
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 6, fémtiszta vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
További információk
A kalapos anyákat főként dekoratív csavarkötésekhez használják. A kalapos anyák zárják és védik a menet nyitott végét. Ezenkívül védelmet nyújtanak az éles peremek ellen a gépeken, rendszereken, fitneszberendezéseken és mindenhol, ahol személyek vagy tárgyak a menetek nyitott végétől megsérülhetnek.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
Műszaki adatok
A választás a menetkifutásos vagy menetbeszúrásos kivitel között a DIN 1587:2021-10 szabvány szerint független a gyártó által kiválasztott menetmérettől.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.