Kalapos anya alacsony forma nemesacél A4 fémtiszta 07280-02-406
- Acél, horganyzott acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél
- Zárt lekerekített felsőrész
- Védi a menet végét
Mennyiségi egység
0,50 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos anya
Kivitel 1
alacsony forma
DIN
DIN 917
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M6
SW=kulcsnyílás
10
E
11,05
H
9
R
12
Szilárdsági osztály
70
T
min.
6,71
UNSPSC Code
31161513
W
1,5
X
1,5
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 6, fémtiszta vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
További információk
A kalapos anyákat főként dekoratív csavarkötésekhez használják. A kalapos anyák zárják és védik a menet nyitott végét. Ezenkívül védelmet nyújtanak az éles peremek ellen a gépeken, rendszereken, fitneszberendezéseken és mindenhol, ahol személyek vagy tárgyak a menetek nyitott végétől megsérülhetnek.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
Műszaki adatok
D = M10 mérettől kezdődően a kalapos anyák a DIN 76-1 D alak szerint alámetszett menettel rendelkeznek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.