text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kalapos anya
Kivitel 1
alacsony forma
DIN
DIN 917
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fémtiszta
D=Menet
M4
SW=kulcsnyílás
7
E
7,66
H
5,5
R
8
Szilárdsági osztály
70
T min.
4,16
UNSPSC Code
31161513
W
1
X
1,05
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 6, fémtiszta vagy galvanikusan horganyzott.
Nemesacél min. A2-70, fémtiszta.
Nemesacél min. A4-70, fémtiszta.
További információk
A kalapos anyákat főként dekoratív csavarkötésekhez használják. A kalapos anyák zárják és védik a menet nyitott végét. Ezenkívül védelmet nyújtanak az éles peremek ellen a gépeken, rendszereken, fitneszberendezéseken és mindenhol, ahol személyek vagy tárgyak a menetek nyitott végétől megsérülhetnek.
A kalapos anyák minősége legalább a megadott értéknek megfelel, de lehet ennél jobb is.
Műszaki adatok
D = M10 mérettől kezdődően a kalapos anyák a DIN 76-1 D alak szerint alámetszett menettel rendelkeznek.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak