Hatlapú anya szorítódarabbal nemesacél A2 fémtiszta 07215-116
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Sales unit
2,83 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
szorítódarabbal
DIN
hasonló, mint a DIN 980
Alak
V
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
13
SW=kulcsnyílás
24
E
26,76
M
8,8
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hatlapú anyák szorítópofával, DIN 980, V alak (tisztafém anya, egyrészes).
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A nemesacél kivitelek alakja és méretei hasonlóak a DIN 934 szabványhoz, kiegészítő préseléssel.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A nemesacél kivitelek alakja és méretei hasonlóak a DIN 934 szabványhoz, kiegészítő préseléssel.
Rajzi hivatkozás
a) Acél
b) Nemesacél
b) Nemesacél
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.