Hatlapú anya szorítódarabbal acél galvanikusan horganyzott 07215-320
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Mennyiségi egység
3,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
szorítódarabbal
DIN
DIN 980
Alak
V
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
20
SW=kulcsnyílás
30
E
32,95
M
11
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hatlapú anyák szorítópofával, DIN 980, V alak (tisztafém anya, egyrészes).
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A nemesacél kivitelek alakja és méretei hasonlóak a DIN 934 szabványhoz, kiegészítő préseléssel.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A nemesacél kivitelek alakja és méretei hasonlóak a DIN 934 szabványhoz, kiegészítő préseléssel.
Rajzi hivatkozás
a) Acél
b) Nemesacél
b) Nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.