Hatlapú anya szorítódarabbal acél galvanikusan horganyzott 07215-224
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Mennyiségi egység
4,72 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hexagon nut
Version 1
with clamping element
DIN
DIN 980
Form
V
Product type
nut
Main
material
steel
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
D=Thread
M24
G=thread / for thread
M24
H=Height
24
SW=key width
36
E
39,55
Grade
8
Kind of fastening
hex head
M
13,2
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hatlapú anyák szorítópofával, DIN 980, V alak (tisztafém anya, egyrészes).
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A nemesacél kivitelek alakja és méretei hasonlóak a DIN 934 szabványhoz, kiegészítő préseléssel.
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A nemesacél kivitelek alakja és méretei hasonlóak a DIN 934 szabványhoz, kiegészítő préseléssel.
Rajzi hivatkozás
a) Acél
b) Nemesacél
b) Nemesacél
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.