text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
szorítódarabbal
DIN
DIN 980
Alak
V
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
galvanikusan horganyzott
D=Menet
M20
G=menet / menethez
M20
H=Magasság
20
SW=kulcsnyílás
30
E
32,95
M
11
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hatlapú anyák szorítópofával, DIN 980, V alak (tisztafém anya, egyrészes).

A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
A nemesacél kivitelek alakja és méretei hasonlóak a DIN 934 szabványhoz, kiegészítő préseléssel.
Rajzi hivatkozás
a) Acél
b) Nemesacél
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak