text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
szorítódarabbal
Kivitel 2
alacsony forma
DIN
hasonló, mint a DIN 985
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
fémtiszta
Komponens anyaga
poliamid
D=Menet
M24
H=Magasság
24
SW=kulcsnyílás
36
E
39,55
M
15
Rögzítési mód
külső hatszög
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
Galvanikusan horganyzott acél.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
Az anya menetre csavarásakor a műanyag gyűrű plasztikusan és elasztikusan deformálódik. Az elasztikus rész egy tengelyirányban ható erőzáró biztosítást nyújt az anya meglazítása ellen.

A műanyag biztosító csak akkor képes kifejteni a hatását, ha a hatlapú anya teljesen a csavarkötésen helyezkedik el. A csavarhosszt úgy kell megválasztani, hogy legalább két csavarmenet kinyúljon az anyából.

A műanyag biztosító plasztikus deformációja révén ez a hatlapú anya csak egyszer használható.

A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Hőmérséklet-tartomány
-50 °C ... +120 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought