Hatlapú anya karimával nemesacél A4 fémtiszta 07217-605
Mennyiségi egység
0,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
karimával
DIN
hasonló, mint DIN 6923
EN
hasonló az EN 1661 szabványhoz
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M5
H=Magasság
5
SW=kulcsnyílás
8
C
1
D1
11,8
Rögzítési mód
külső hatszög
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8 szilárdsági osztályú acél, galvanikusan horganyzott.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.