Hatlapú anya karimával acél electro zinc-plated 07217-206
Mennyiségi egység
0,34 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hexagon nut
Version 1
with flange
DIN
DIN 6923
EN
EN 1661
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
electro zinc-plated
D=Thread
M6
G=thread / for thread
M6
H=Height
6
SW=key width
10
C
1,1
D1
14,2
Grade
8
Kind of fastening
hex head
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
Acél, A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
8 szilárdsági osztályú acél, galvanikusan horganyzott.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
A2 nemesacél, csupasz.
A4 nemesacél, csupasz.
További információk
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.