Hatlapú anya karimával és záróbordákkal acél horganyzott 07216-308
- Alakzáró kapcsolat
- Megakadályozza a kötés magától történő meglazulását
- Többször újrafelhasználható
- Felületedzett
Mennyiségi egység
1,19 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
karimával és záróbordákkal
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
7
SW=kulcsnyílás
13
D1
18,2
N
(darabszám)
48
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Acél.
Kivitel
csupasz (fekete) vagy galvanikusan horganyzott.
Felületedzett min. 550 HV.
Felületedzett min. 550 HV.
További információk
A záróbordák az ellenanyagba nyomódnak. Ezáltal alakzáró kötés alakul ki, amely megakadályozza a kötés magától történő kilazulását. Többször is felhasználhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.