Kalapos anya Hygienic Design nemesacél A4 polírozatlan 07280-11-2116
- 1.4404 nemesacél
- Méret M4 - M16
- Előszerelt, cserélhető tömítőgyűrű
- Élelmiszerkonform anyagok
- Tisztítás szempontjából optimális geometria
Mennyiségi egység
18,69 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kalapos anya
Kivitel 1
Hygienic Design
Kivitel 2
tömítéssel
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
polírozatlan
D1=Átmérő
35
D2=Átmérő
37,25
D=Menet
M16
SW=kulcsnyílás
24
T=menetmélység
19,2
Acélkulcs
1.4404
H
3
K
32,1
L1
21,8
R
6
Rögzítési mód
külső hatszög
csomagolás módja
egyesével csomagolva
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
The Hygienic DESIGN fastening system was specially developed for use in food-processing facilities. Special emphasis has been placed on the cleaning-optimised geometry and a surface finish of Ra ≤ 0.8 µm. Quick and easy product installation due to a pre-mounted sealing washer rounds off the overall package.
Material
Hex nut: stainless steel 1.4404.
Sealing washer: EU10/2011 and FDA conform thermoplastic (POM).
Version
Hex nut: Polished or unpolished stainless steel.
Sealing washer: RAL5002 - Ultramarine blue (POM).
Sealing washer: RAL5002 - Ultramarine blue (POM).
Note
The contact face for the sealing ring must ideally be flat and perpendicular to the threaded hole and have a surface finish of Ra ≤ 0.8 µm.
Sealing ring is unsuitable for acidic cleaning (pH < 4) and oxidising agents.
Sealing ring is unsuitable for acidic cleaning (pH < 4) and oxidising agents.
Temperature range
-20 °C to +100 °C (POM).
Advantages
Pre-installed, exchangable seal washer.
Foodstuff conform material.
Cleaning optimised geometry.
Foodstuff conform material.
Cleaning optimised geometry.
Attention
The suitability of the Hygienic DESIGN fasters for the respective application must be checked by the user. Depending on the loads and external influences (temperature, cleaning media, product media), the sealing washer should be inspected regularly and replaced if necessary.
Scope of delivery
Hex nut incl. seal washer.
On request
Special versions.
Threaded version
M4 - M16.
Drawing reference
1) Hex nut
2) Sealing washer
2) Sealing washer
Accessory
Sealing washer 07301.
Stainless steel hex head bolt with sealing washer 07170-11.
Stainless steel hex head bolt with sealing washer 07170-11.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.