Hatlapú anya váll nélkül edzett acél fémtiszta 07240-10-108
Mennyiségi egység
41,13 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
váll nélkül
Kivitel 2
separable
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M8
H=Magasság
8
SW=kulcsnyílás
13
Acélkulcs
1.7225
E
14
UNSPSC Code
31161514
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
A szétválasztható hatlapú anyák különösen gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé – hosszú menetes rudak, nehezen hozzáférhető helyek vagy sérült menetek esetében is. Oldalról felszerelhetők és meghúzhatók anélkül, hogy más alkatrészeket el kellene távolítani. Ideálisan alkalmazhatók korrozív környezetben történő karbantartásnál vagy korlátozott megmunkálási lehetőségekkel rendelkező alkalmazásoknál. Mindkét féldarab ellenállással rögzített, de szerelőszerszámmal szétválasztható. A szilárdság megfelel az ipari szabványoknak.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Előnyök
- Időmegtakarítás az ismétlődő összeszereléseknél, előszereléseknél és beállításoknál.
- A szerelés nem hozzáférhető helyen is lehetséges.
- A szerelés nem hozzáférhető helyen is lehetséges.
Egyedi igényre
További méretek és anyagok.
Accessory
07240-15 Szerelőszerszámok.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.