text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
vállal
Kivitel 2
separable
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
25
D=Menet
M12
H=Magasság
16
SW=kulcsnyílás
19
Acélkulcs
1.7225
E
21
H1
4
UNSPSC Code
31161514
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
A szétválasztható hatlapú anyák különösen gyors és egyszerű szerelést tesznek lehetővé – hosszú menetes rudak, nehezen hozzáférhető helyek vagy sérült menetek esetében is. Oldalról felszerelhetők és meghúzhatók anélkül, hogy más alkatrészeket el kellene távolítani. Ideálisan alkalmazhatók korrozív környezetben történő karbantartásnál vagy korlátozott megmunkálási lehetőségekkel rendelkező alkalmazásoknál. Mindkét féldarab ellenállással rögzített, de szerelőszerszámmal szétválasztható. A szilárdság megfelel az ipari szabványoknak.
Anyag
Nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
Előnyök
- Időmegtakarítás az ismétlődő összeszereléseknél, előszereléseknél és beállításoknál.
- A szerelés nem hozzáférhető helyen is lehetséges.
Egyedi igényre
További méretek és anyagok.
Accessory
07240-15 Szerelőszerszámok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak