Hatlapú anya with ball seats nemesacél A2 fémtiszta 07265-812
- Elvesztés elleni biztosítóval
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
13,99 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
with ball seats
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
H=Magasság
22,5
SW=kulcsnyílás
19
D1
25
Rögzítési mód
külső hatszög
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
Nemesíthető acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél kivitel:
900 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Nemesacél kivitel:
900 N/mm²-re nemesítve, fémtiszta.
900 N/mm²-re nemesítve, barnított.
Nemesacél kivitel:
900 N/mm²-re nemesítve, fémtiszta.
További információk
Alkatrészek elvesztés elleni biztosítással (egyrészes).
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.