Hatlapú anya nemesacél A4 fémtiszta 07210-620
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
1,80 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Designation
Hexagon nut
DIN
DIN 934
Product type
nut
Main
material
stainless steel A4
Surface finish
body
bright
D=Thread
M20
H=Height
16
SW=key width
30
E
32,95
Grade
70
Kind of fastening
hex head
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.