Hatlapú anya nemesacél A4 fémtiszta 07210-604
- Fémtiszta
Mennyiségi egység
0,14 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
DIN
DIN 934
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M4
H=Magasság
3,2
SW=kulcsnyílás
7
E
7,66
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
70
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
A2 nemesacél vagy A4 nemesacél.
Kivitel
A2-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
A4-70 nemesacél, csupasz.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.