text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
DIN
DIN 934
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
D=Menet
M10
G=menet / menethez
M10
H=Magasság
8
SW=kulcsnyílás
17
E
18,9
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Acél.
Kivitel
Acél, 8 szilárdsági osztály, fémtiszta vagy horganyzott.
Acél, 10 szilárdsági osztály, fémtiszta vagy horganyzott.
Acél, 12 szilárdsági osztály, fémtiszta.
További információk
Az anya szilárdsági osztályának mindig a csavar szilárdsági osztályával megegyezőnek vagy annál nagyobbnak kell lennie. Tehát a 8.8 szilárdsági osztályú csavarhoz 8-as szilárdsági osztályú anya tartozik (vagy nagyobb, de sohasem kisebb).
A táblázatban az anyák maximális magassága H max. látható.
Egyedi igényre
DIN ISO 272 szerint kulcsnyílások.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak