text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Hatlapú anya
DIN
hasonló, mint DIN 934
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
foszfátozott
D=Menet
M36x2
H=Magasság
15
SW=kulcsnyílás
55
E
60,8
Rögzítési mód
külső hatszög
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
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy foszfátozott.
További információk
A hatlapú anyák a kiegyenlítő lábakhoz ellenanyaként használhatók.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak