Hatlapú anya acél foszfátozott 07210-02-1224
- Használható ellenanyaként
- Acél
- Horganyzott vagy foszfátozott
Mennyiségi egység
1,84 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
DIN
DIN 934
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
foszfátozott
D=Menet
M24x2
H=Magasság
18
SW=kulcsnyílás
36
E
39,6
Rögzítési mód
külső hatszög
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
Acél.
Kivitel
horganyzott vagy foszfátozott.
További információk
A hatlapú anyák a kiegyenlítő lábakhoz ellenanyaként használhatók.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.