Hatlapú anya 1,5d magas acél nikkelezett, kékre passzivált 07260-220
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Sales unit
2,94 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Version 1
1,5xD high
DIN
DIN 6330
Product type
nut
Main
material
steel
Surface finish
body
galvanised, blue-passivated
D=Thread
M20
G=thread / for thread
M20
H = 1,5 x D
30
H=Height
30
SW=key width
30
D1
22
E
33,5
Grade
10
Kind of fastening
hex head
R
27
UNSPSC Code
31161513
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
Description
Anyag
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 10, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
A hatlapú anyához 07420 D és G alakú gömbcsészék használhatók.
07260-808 = A4 nemesacél.
07260-808 = A4 nemesacél.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.