Hatlapú anya 1,5d magas acél fémtiszta (fekete) 07260-14
- Kivitel: acél vagy nemesacél A2
Mennyiségi egység
2,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
1,5d magas
DIN
DIN 6330
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta (fekete)
D=Menet
M14
G=menet / menethez
M14
H = 1,5 x D
21
H=Magasság
21
SW=kulcsnyílás
22
D1
16
E
25,4
R
20
Rögzítési mód
külső hatszög
Szilárdsági osztály
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
Acél vagy nemesacél A2.
Kivitel
Acél, szilárdsági osztály 10, fémtiszta (fekete) vagy horganyzott, kékre passzivált.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
Nemesacél A2-70, fémtiszta.
További információk
A hatlapú anyához 07420 D és G alakú gömbcsészék használhatók.
07260-808 = A4 nemesacél.
07260-808 = A4 nemesacél.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.