Hatlapú anya 1,5d magas nemesacél A4 fémtiszta 07240-916
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
12,29 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hatlapú anya
Kivitel 1
1,5d magas
DIN
DIN 6331
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
nemesacél A4
Alaptest
felülete
fémtiszta
D=Menet
M16
G=menet / menethez
M16
H = 1,5 x D
24
H=Magasság
24
SW=kulcsnyílás
24
A
5
Acélkulcs
1.4401
D1
31
Rögzítési mód
külső hatszög
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
Nemesíthető acél, nemesacél A2 vagy nemesacél A4.
Kivitel
10 szilárdsági osztályú acél, csupasz.
Nemesacél, csupasz.
Nemesacél, csupasz.
További információk
A fémtiszta acélból készült hatlapú anyák az edzés során szürkésfekete felületet kaphatnak.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.