text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
bright
D1=Internal diameter
35
D2=Outside diameter
45
G=thread / for thread
M33
H=Height
1,5
Kind of fastening
bore
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
acél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A hézagoló alátétekkel lényegesen csökkenthető a meglévő axiális játék. Az alátétek 0,1 mm-es vastagságtól kaphatók. Egymással kombinálva különböző vastagságok állíthatók össze.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak