Hézagoló alátét acél fémtiszta 07522-3545010
- Erősen csökkentett tengelyirányú játék
- Különböző vastagságok összeállítás érdekében egymással kombinálhatók
Mennyiségi egység
0,42 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hézagoló alátét
DIN
DIN 988
Terméktípus
Alátét
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Belső átmérő
35
D2=Külső átmérő
45
G=menet / menethez
M33
H=Magasság
0,1
Rögzítési mód
furat
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
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A hézagoló alátétekkel lényegesen csökkenthető a meglévő axiális játék. Az alátétek 0,1 mm-es vastagságtól kaphatók. Egymással kombinálva különböző vastagságok állíthatók össze.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.