Hézagoló alátét acél fémtiszta 07522-2840100
- Erősen csökkentett tengelyirányú játék
- Különböző vastagságok összeállítás érdekében egymással kombinálhatók
Sales unit
0,39 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shim ring
DIN
DIN 988
Product type
washer
Main
material
steel
Surface finish
body
bright
D1=Internal diameter
28
D2=Outside diameter
40
G=thread / for thread
M27
H=Height
1
Kind of fastening
bore
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
Description
Anyag
acél.
A2. nemesacél.
A2. nemesacél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A hézagoló alátétekkel lényegesen csökkenthető a meglévő axiális játék. Az alátétek 0,1 mm-es vastagságtól kaphatók. Egymással kombinálva különböző vastagságok állíthatók össze.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.