text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Spherical washer
Product type
washer
Main material
steel
Surface finish body
blue-passivated
D1=Internal diameter
8,5
D2=Outside diameter
25
G=thread / for thread
M8
H=Height
8
D
23
D3
15
H1
5,5
Kind of fastening
bore
Steel code
1.7225
α
4°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
no
~ PFAS substance/s
PTFE
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Anyag

1.7225 acél. 1.4305 nemesacél.

Kivitel
Acél, kék passzivált.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A ferde felületek szerelése során a golyós alátét pontos illesztést tesz lehetővé kb. 4°-os dőlésszögig. D3 > 1° ferde helyzetek esetén a csavarok egyenletes felfekvése céljából egy további golyós hézagoló alátét használata javasolt. A felső és az alsó rész nem eshet szét, mivel biztosítva vannak.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak