Lencsés alátét edzett acél betétedzésű 07420-242
- Egyenetlenségek kiegyenlítésére
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Mennyiségi egység
12,94 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Lencsés alátét
DIN
DIN 6319
Alak
D
Terméktípus
Lencsés alátét
Alaptest
anyaga
edzett acél
Alaptest
felülete
betétedzésű
D1=Belső átmérő
49
D2=Külső átmérő
78
G=menet / menethez
M42
H=Magasság
18
D5
70
H2
29
Rögzítési mód
furat
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Betétedzésű acél vagy nemesacél.
Kivitel
betétedzésű acél, betétedzett, mangánfoszfátozott.
Betétedzés mélysége Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Felületi keménység (550 + 100) HV 10
nemesacél, fémtiszta.
Betétedzés mélysége Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Felületi keménység (550 + 100) HV 10
nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hosszlyukakhoz G alakú lencsés alátéteket kell használni.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.