text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Lencsés alátét
DIN
DIN 6319
Alak
C
Terméktípus
Alátét
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
betétedzésű
D1=Belső átmérő
17
D2=Külső átmérő
30
G=menet / menethez
M16
H=Magasság
5,3
H1
1,3
R1
22
Rögzítési mód
furat
Terhelhetőség max., kN (csak statikus terhelés esetén)
73
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

Anyag
Betétedzésű acél vagy nemesacél.
Kivitel
betétedzésű acél, betétedzett, mangánfoszfátozott.
Betétedzés mélysége Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Felületi keménység (550 + 100) HV 10

nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hosszlyukakhoz G alakú lencsés alátéteket kell használni.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Other customers also bought