Lencsés alátét edzett acél betétedzésű 07420-114
- Egyenetlenségek kiegyenlítésére
- Kivitel: acél vagy nemesacél
Sales unit
0,86 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spherical washer
DIN
DIN 6319
Form
C
Product type
washer
Main
material
mild steel
Surface finish
body
case-hardened
D1=Internal diameter
15
D2=Outside diameter
28
G=thread / for thread
M14
H=Height
5
H1
1,2
Kind of fastening
bore
Load rating
max. kN
(static load only)
53
R1
22
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
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Anyag
Betétedzésű acél vagy nemesacél.
Kivitel
betétedzésű acél, betétedzett, mangánfoszfátozott.
Betétedzés mélysége Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Felületi keménység (550 + 100) HV 10
nemesacél, fémtiszta.
Betétedzés mélysége Eht (450 HV 1) 0,2+0,2.
Felületi keménység (550 + 100) HV 10
nemesacél, fémtiszta.
További információk
Hosszlyukakhoz G alakú lencsés alátéteket kell használni.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.