gömbalátét és lencsés alátét kombinált nemesacél A2 07420-10-302
- Gyors és egyszerű szerelés
- Elveszíthetetlen
- Elfordulási tartomány max. 4°
Mennyiségi egység
23,16 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
gömbalátét és lencsés alátét
Kivitel 1
kombinált
DIN
hasonló, mint DIN 6319
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Komponens
anyaga
nemesacél A2
Acélkulcs
1.4301
D1
31
D2
36,9
D3
60
G
M30
H
31,5
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
191
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Golyós alátét, acél edzett, edzettkéreg-mélység 0,2 mm.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
További információk
A golyós alátét és a lencsés alátét szorosan rögzített elveszíthetetlen egységet képeznek. Gyors és egyszerű szerelés.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.