gömbalátét és lencsés alátét kombinált nemesacél A2 07420-10-162
- Gyors és egyszerű szerelés
- Elveszíthetetlen
- Elfordulási tartomány max. 4°
Mennyiségi egység
10,30 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
gömbalátét és lencsés alátét
Kivitel 1
kombinált
DIN
hasonló, mint DIN 6319
Alaptest
anyaga
nemesacél A2
Komponens
anyaga
nemesacél A2
Acélkulcs
1.4301
D1
17
D2
19,7
D3
32
G
M16
H
17
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
45
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Golyós alátét, acél edzett, edzettkéreg-mélység 0,2 mm.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
További információk
A golyós alátét és a lencsés alátét szorosan rögzített elveszíthetetlen egységet képeznek. Gyors és egyszerű szerelés.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.