gömbalátét és lencsés alátét kombinált acél betétedzésű 07420-10-121
- Gyors és egyszerű szerelés
- Elveszíthetetlen
- Elfordulási tartomány max. 4°
Mennyiségi egység
7,60 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
gömbalátét és lencsés alátét
Kivitel 1
kombinált
DIN
hasonló, mint DIN 6319
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
betétedzésű
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nemesített
D1
13
D2
14,2
D3
25
G
M12
H
13,1
Terhelhetőség
max., kN (csak statikus
terhelés esetén)
38
UNSPSC Code
31162800
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
Acél vagy 1.4301 nemesacél.
Kivitel
Golyós alátét, acél edzett, edzettkéreg-mélység 0,2 mm.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
Lencsés alátét, acél, nemesített.
További információk
A golyós alátét és a lencsés alátét szorosan rögzített elveszíthetetlen egységet képeznek. Gyors és egyszerű szerelés.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
A teljes magasság nagyobb, mint az egyes daraboké a DIN 6319 szerint.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.