text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Gömbcsukló-csavar
Terméktípus
Csavar
Alaptest anyaga
nemesacél A4
Alaptest felülete
polírozott
D=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
L=Hossz
40
SW=kulcsnyílás
13
Acélkulcs
1.4404
D1
20
K
5
R1
13
Rögzítési mód
kétlapú
T
1,5
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
Nemesacél 1.4404.
Kivitel
polírozott.
További információk
Optimális csatlakozóelem a burkolólemezek, plexiüveg fedelei stb. rögzítéséhez. A gallér támasztófelületének átlag feletti mérete és a menetes száron lévő bevágás biztosítják a feszültségmentes, egyenletes erőeloszlást az adott aljzathoz. Ezenkívül a fej magassága és így esetleg zavaró élek a lehető legalacsonyabb szinten tartható. A hajtás a két élen keresztül egy villáskulccsal történik.
A gömbfejes csavar felülete polírozott és a formáját tekintve higiénikus felhasználásra optimalizált. A felület érdessége kisebb, mint Ra 0,8 μm. A termék vagy a tisztítószer szennyeződése és maradékai alig tapadnak és könnyű tisztíthatóságot biztosítanak.
Accessory
A csavarok sérülésmentes meghúzásához és meglazításához javasoljuk a villáskulcsot kímélő betéttel (96661-03).
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak