Feszítőanya acél horganyzott 07222-08
- Megfelel az "A" építésügyi szabályjegyzék (Bauregelliste-BRL) előírásainak.
- Ü jelöléssel
- Jobb- és balmenet
Mennyiségi egység
0,95 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Feszítőanya
DIN
DIN 1479
Terméktípus
Anya
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
horganyzott
D1=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
35
SW=kulcsnyílás
13
D4
4
M
25
Rögzítési mód
külső hatszög
Teherbírás
N
7200
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Feszítőanyák, hatlapos. Jobb- és balmenetes.
A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL-Bauregelliste) ”A” jegyzéke előírásainak rendelkeznek az ”Ü” jellel (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).
A mag átmérője a belső menethez nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működőképességet.
A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL-Bauregelliste) ”A” jegyzéke előírásainak rendelkeznek az ”Ü” jellel (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).
A mag átmérője a belső menethez nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működőképességet.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.