text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Feszítőanya
DIN
DIN 1478
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Alaptest színe
horganyzott
D1=Menet
M12
G=menet / menethez
M12
H=Magasság
125
C
4
D2
25
D3
18
D4
10
M
15
Rögzítési mód
menet
Teherbírás N
24000
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
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Feszítőanyák acélcsőből, zárt alak. Egyik oldalon jobb-, másik oldalon balmenetes.

A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL - Bauregelliste) ”A” előírásainak és viselik az ”Ü” jelet (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).

A belső menet magátmérője nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működését.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak