text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Feszítőanya
DIN
DIN 1478
Terméktípus
Anya
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
horganyzott
Alaptest színe
horganyzott
D1=Menet
M8
G=menet / menethez
M8
H=Magasság
110
C
3,6
D2
17,2
D3
12
D4
8
M
10
Rögzítési mód
menet
Teherbírás N
10000
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
Description

Anyag
Acél.
Kivitel
Horganyzott.
További információk
Feszítőanyák acélcsőből, zárt alak. Egyik oldalon jobb-, másik oldalon balmenetes.

A feszítőanyák megfelelnek az Építési Szabályzat (BRL - Bauregelliste) ”A” előírásainak és viselik az ”Ü” jelet (ÜZ - Übereinstimmungszertifikat - elismert tanúsító testület által kiadott megfelelőségi tanúsítvány).

A belső menet magátmérője nagyobb is lehet, de ez nem befolyásolja a működését.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak