text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 70952
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
79
D=belső átmérő
55
H=Magasság
8
Alábbiakhoz
07590-05-055/07590-05-55
Alábbiakhoz
K2059.055/K2059.55
B
7
D2
67
E
10
F
53,7
S
1,5
UNSPSC Code
31161711
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A DIN 70952 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 70852-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak