text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 70952
Alaptest anyaga
acél
Alaptest felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
62
D=belső átmérő
42
H=Magasság
7
Alábbiakhoz
07590-05-042/07590-05-42
Alábbiakhoz
K2059.042/K2059.42
B
7
D2
52
E
8
F
40,6
S
1,2
UNSPSC Code
31161711
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A DIN 70952 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 70852-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak