Biztosítólemez acél fémtiszta 07590-06-028
- Tartozékok DIN 70852 hornyos anyákhoz.
- A hornyos anyák biztosítása
Mennyiségi egység
1,35 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Biztosítólemez
DIN
DIN 70952
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
fémtiszta
D1=Külső átmérő
46
D=belső átmérő
28
H=Magasság
5
Alábbiakhoz
07590-05-028/07590-05-28
Alábbiakhoz
K2059.028/K2059.28
B
6
D2
36
E
7
F
26,9
S
1,2
UNSPSC Code
31161711
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
Acél.
Kivitel
Fémtiszta.
További információk
A DIN 70952 szabványnak megfelelő biztosítólemezek a DIN 70852-es hornyos anyák biztosítására szolgálnak. A biztosítólemezek alkalmazásához a csapmeneten ékhoronyra van szükség.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.